Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

HUB4

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4", Space-Saver

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB4
UPC
782274490380
Product Length/Depth
2.16 in
Product Height
1.98 in
Product Width
2.16 in
Product Weight
0.25 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.