Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

HUB5

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/2", Space-Saver

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB5
UPC
782274490397
Product Length/Depth
2.37 in
Product Height
2 in
Product Width
2.37 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
cUL Listed
UL514B
CSA C22.2 No 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.