Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

INDRELAY-MS
Industrial Relay Card-MS

Endüstriyel Röle Kartı-MS formatı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton UPS endüstriyel röle kartı
Katalog Numarası
INDRELAY-MS
EAN
6430028225507
UPC
743172070814
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
70 mm
Ürün Ağırlığı
0.5 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
Industrial Relay Card-MS

IDSIG Dedektörlerinin Teknik Özellikleri

Nominal güç
0 A
Çalışma Sıcaklığı - Maks
40 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Aksesuar/Yedek Parça Tipi
Diğer

Hırsız Algılama Dedektörlerinin Teknik Özellikleri

Aksesuar
Evet
Kapasite
0 Ah
Anma akımı
0 A

Daha Fazla Ek Teknik Özellik

Aksesuar
Evet
Anma akımı
0 A
Yedek parça
Evet
Tip
Röle Kartı

Network Röle Kartının Teknik Özellikleri

Aksesuar
Evet
Kapasite
0 Ah
Kart Yuvası Tipi
Mini-Yuva
Anma akımı
0 A
Nominal güç
0 A
Çalışma Sıcaklığı - Maks
40 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Yedek parça
Evet
Aksesuar/Yedek Parça Tipi
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar