Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

INX6560PL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover, Duplex, Non-metallic, Flush, One square face single or double receptacle

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover
Catalog Number
INX6560PL
UPC
662276408609
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.05 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Flush
Type
One square face single or double receptacle
Cover type
Duplex
Material
Non-metallic

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.