Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

JM5

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Stanchion 25° angled mount, 1-1/2" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
JM5
UPC
782274490502
Product Length/Depth
1.3 in
Product Height
3.5 in
Product Width
11.3 in
Product Weight
2.64 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/2"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Stanchion 25° angled

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.