Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

K250CM HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, Hot dip galvanized finish, 2-1/2" or 3"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250CM HDG
UPC
662277059473
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
3.58 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
2-1/2" or 3"
Finish
Hot dip galvanized

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.