Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

K50CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K50CM
UPC
784564002679
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
0.19 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.