Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LB59

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LB shape, 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LB59
UPC
782274515304
Product Length/Depth
7.78 in
Product Height
3.88 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/2"
Shape
LB

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.