Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LB69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LB shape, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LB69
UPC
782274515809
Product Length/Depth
10.09 in
Product Height
4.59 in
Product Width
3.22 in
Product Weight
2.45 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2"
Shape
LB

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.