Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LBD012

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 5"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD012
UPC
782274517902
Product Length/Depth
32.44 in
Product Height
12.5 in
Product Width
8.63 in
Product Weight
94 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
5"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.