Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LCCF1

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 1/2", For use with inside rail tray

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF1
UPC
782274130873
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.13 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.72 lb
Certifications
UL467

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.