Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LCCF9

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 3-1/2", For use with inside rail tray

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF9
UPC
782274130972
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
7.25 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
3.4 lb
Certifications
UL467

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.