Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LL50M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LL shape, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL50M
UPC
782274756134
Product Length/Depth
4.68 in
Product Height
2.05 in
Product Width
1.37 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"
Shape
LL

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.