Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LNR7

Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner, Polypropylene, 2-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner
Catalog Number
LNR7
UPC
782274705385
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
2.44 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
0.09 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Polypropylene
Trade size
2-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.