Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LR789

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LR shape, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LR789
UPC
782274530505
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
5.9 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2-1/2"
Shape
LR

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.