Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LR87

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LR shape, 3"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LR87
UPC
782274529707
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
5.75 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
10.7 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"
Shape
LR

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.