Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LSC10

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound, 10 ml.

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound
Catalog Number
LSC10
UPC
662276358430
Product Length/Depth
6.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.55 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
10 ml.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.