Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LSC200CART

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge, 200 ml., with three mixing nozzles, Used with Terminator II TMCX cable glands

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge
Catalog Number
LSC200CART
UPC
662276487079
Product Length/Depth
11.25 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.61 lb

Ürün teknik özellikleri

Used with
Terminator II TMCX cable glands
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
200 ml., with three mixing nozzles

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.