Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LST20

Eaton Bussmann series alçak gerilimli ingiliz standardı sigorta, 20 A, 240 Vac, Endüstriyel sigorta

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
LST20
EAN
5027590503464
Ürün Uzunluğu/Derinliği
47 mm
Ürün Yüksekliği
15 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
10.9 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
20 A
Anma gerilimi AC
240 V
Sigorta tipi
LST
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Bağlantı
Civata takılı
Gerilim değeri
240 V

Ürün teknik özelliklerini aktar