Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LST6

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST6
EAN
5027590503495
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Ürün teknik özellikleri

Amperage Rating
6 A
Rated voltage AC
240 V
Fuse type
LST
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Connection
Bolt-on
Voltage rating
240 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.