Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LT15090DC

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Zinc die cast, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector
Catalog Number
LT15090DC
UPC
662277000680
Product Length/Depth
2.43 in
Product Height
2.43 in
Product Width
2.17 in
Product Weight
0.93 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.