Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LT200S

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector
Catalog Number
LT200S
UPC
662277074100
Product Length/Depth
2.58 in
Product Height
2.71 in
Product Width
2.71 in
Product Weight
0.66 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Steel
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.