Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LT250

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT250
UPC
784564302502
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
3.37 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.