Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LTB50

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LTB50
UPC
784564310507
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.18 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.