Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LTB75GC

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Copper ground lug, Insulated, #4-14 AWG lug size, Malleable iron, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LTB75GC
UPC
784564253026
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
2.313 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.31 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Ground lug material
Copper
Insulator
Insulated
Lug size
#4-14 AWG
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.