Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LTK150

Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, Low profile, 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector
Catalog Number
LTK150
UPC
784564000309
Product Length/Depth
2 in
Product Height
4.66 in
Product Width
4.66 in
Product Weight
0.63 lb
Certifications
cUL standard C22.2 No. 18F
UL467
UL514B

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Low profile
Material
Steel
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.