Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LTK5045

Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector, FMC, 45° angle, Non-insulated, Malleable iron, Low profile, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector
Catalog Number
LTK5045
UPC
784564000071
Product Length/Depth
2.34 in
Product Height
2.22 in
Product Width
2.22 in
Product Weight
0.22 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Low profile
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
45° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.