Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

LTR100

Eaton Crouse-Hinds series LTR combination coupling, Liquidtight to rigid/IMC (threaded), Rigid/IMC, Malleable iron, Combination type, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTR combination coupling
Catalog Number
LTR100
UPC
784564320186
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.59 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Combination type
Liquidtight to rigid/IMC (threaded)
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Combination

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.