Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

M1FC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap, Internal thread, Passive, Style II

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap
Catalog Number
M1FC
UPC
662275947024
Product Weight
1 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
4
3
1
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Connector type
Passive
Style
Style II
Configuration
Internal thread

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.