Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MBP6KIG2
Eaton HotSwap MBP 6000i G2

Eaton HotSwap MBP Gen2 bakım bypass, 6000 VA, Giriş: Kablo Bağlantılı, Çıkışlar: (2) C13, (3) C39, Kablo Bağlantılı, Rack montaj kiti dahil

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton HotSwap bakım bypass (MBP) ünitesi
Katalog Numarası
MBP6KIG2
EAN
3553340684746
Ürün Uzunluğu/Derinliği
125 mm
Ürün Yüksekliği
130 mm
Ürün Genişliği
177 mm
Ürün Ağırlığı
2 kg
Uyumlar
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Sertifikasyonlar
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Model Kodu
Eaton HotSwap MBP 6000i G2

Ürün teknik özellikleri

Rack Boyutu
3U
Yapı Tipi
482,6 mm (19 inç) cihaz
Rack Bağlantı Kiti
Evet
Ambalaj İçerikleri
  • Bakım Bypass
  • UPS’e bağlantı kablosu
  • Rack montaj kiti
  • Hızlı başlangıç kılavuzu
Aksesuar Tipi
Bypass
Birlikte Kullanım
9PX Gen2 (5/6 kVA) / 9SX Gen2 (5/6 kVA)
Priz
(2) C13, (3) C39
Kablo Bağlantılı Çıkış Sayısı
1
Sıcaklık Aralığı
0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Ürün teknik özelliklerini aktar