Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MCL1005-120-R

Eaton MCL Chip IND 1005 12nH 2 Pads SMT

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton MCL1005 chip inductor
Catalog Number
MCL1005-120-R
UPC
051712007061
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.00079 g
Compliances
RoHS Compliant

Ürün teknik özellikleri

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.3 A
Package Quantity
10000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
500 mΩ
Inductance
12 nH

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Technical support

Contact us