Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MHUB11 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 5"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB11 HDG
UPC
662277059695
Product Length/Depth
7.79 in
Product Height
3.6 in
Product Width
6.85 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18
RoHS compliant

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
5"
Finish
Hot dip galvanized

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.