Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MHUB12

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 6"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB12
UPC
784564002969
Product Length/Depth
8.92 in
Product Height
3.78 in
Product Width
7.83 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
RoHS compliant
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
6"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.