Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MHUB3 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB3 HDG
UPC
662277041065
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.79 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.5 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1"
Finish
Hot dip galvanized

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.