Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MP8FA000

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line plex box, Parallel, Passive, Male and female, 8-port, 600 Vac, Output port: 3 holes, input port: 10 holes

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line plex box
Catalog Number
MP8FA000
UPC
662275530868
Product Weight
1 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
1
3
4
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Special features
Output port: 3 holes, input port: 10 holes
Type
8-port
Voltage rating
600 Vac
Connector type
Passive
Gender
Male and female
Configuration
Parallel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.