Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

MTL7761PAC

Eaton Crouse-Hinds series MTL7700 Zener barrier, Load cell, Polycarbonate, DIN rail mount

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL7700 Zener barrier
Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL7700 Zener barrier
Catalog Number
MTL7761PAC
EAN
3066227675725
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
90 mm
Product Width
12.6 mm
Product Weight
140 g

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 2
Zone 0
Ingress protection (IP) ratings
IP20
Material
Polycarbonate
Typical Application
Load cell
Minimum Operating Temperature
-20 °C
Maximum Operating Temperature
60 °C
Mounting Method
DIN rail

Ürün teknik özelliklerini aktar

Teknik Servis Bültenleri

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.