Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NCD22

Eaton Crouse-Hinds series NCD enclosure, 2, Must be used with MSR1 or MSR2 suffix, Dead end, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCD enclosure
Catalog Number
NCD22
UPC
782274803081
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
7.25 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
2.45 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12
Number of circuits
2
Style
Dead end
Trade size
3/4"
Special features
Must be used with MSR1 or MSR2 suffix

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.