Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NCGS237

Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip, Hole cable diameter: 7 mm, Nylon, 3 holes, 3/4", #12 AWG, #10 AWG, 1000V PV cable

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip
Catalog Number
NCGS237
UPC
662277054546
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Material
Nylon
Hole cable diameter
7 mm
Number of holes
Three-hole
Trade size
3/4"
Wire size
#12 AWG
#10 AWG
Wire type
1000V PV cable

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.