Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NCGS6197

Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip, Hole cable diameter: 7 mm, Nylon, 19 holes, 2", #12 AWG, #10 AWG, 1000V PV cable

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip
Catalog Number
NCGS6197
UPC
662277054584
Product Weight
0.424 lb
Certifications
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Material
Nylon
Hole cable diameter
7 mm
Number of holes
Nineteen-hole
Trade size
2"
Wire size
#12 AWG
#10 AWG
Wire type
1000V PV cable

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.