Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NCGS631

Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip, Hole cable diameter: 5 mm, Nylon, 31 holes, 2", #12 AWG, #10 AWG, USE-2

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip
Catalog Number
NCGS631
UPC
662277054577
Product Weight
0.427 lb
Certifications
UL/cUL recognized

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Material
Nylon
Hole cable diameter
5 mm
Number of holes
Thirty one-hole
Trade size
2"
Wire size
#10 AWG
#12 AWG
Wire type
USE-2

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.