Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NETWORK-M3
Gigabit Network Card M3

UPS için Eaton Gigabit Ağ Kartı Mini Yuva-3

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton UPS (KGK) ağ kartı
Katalog Numarası
NETWORK-M3
UPC
786689779566
Ürün Uzunluğu/Derinliği
131.1 mm
Ürün Yüksekliği
18.54 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
Gigabit Network Card M3

IDSIG Dedektörlerinin Teknik Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı - Maks
40 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Aksesuar/Yedek Parça Tipi
Ağ arayüzü

Hırsız Algılama Dedektörlerinin Teknik Özellikleri

Aksesuar
Hayır

Daha Fazla Ek Teknik Özellik

Aksesuar
Hayır
Uygulama
Gigabit Ağ Kartı (Network-M3), IT profesyonellerine gelişmiş yönetim ve siber güvenlik yetenekleri kazandırır. Sıfır güven mimarisi ve ayrıca güçlü otomasyon ve uzaktan/yerinde yönetim araçlarıyla uyumluluğu sayesinde Gigabit Ağ Kartı, kritik iş sistemlerinizin performansını artırır ve çalışma süresini uzatır.
Tip
Ağ Kartı

Network Röle Kartının Teknik Özellikleri

Aksesuar
Hayır
Kart Yuvası Tipi
Mini-Yuva
Çalışma Sıcaklığı - Maks
40 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Protokol
MIB II
SNMP V1
SNMP v2c
SNMP V3
NTP
HTTPS
BootP
DHCP
Bağıl Nem - Maks
90 %
Seri arayüzü
USB
Aksesuar/Yedek Parça Tipi
Ağ arayüzü
Birlikte Kullanım
Tek fazlı UPS

Ürün teknik özelliklerini aktar