Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NEXI-PLEX-LR

Eaton Nexi Panel 30m Sol/Sağ, ISO Yüksek Homojenlikli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton acil aydınlatma sistemleri için piktogram
Katalog Numarası
NEXI-PLEX-LR
EAN
3660191600709
Ürün Uzunluğu/Derinliği
292 mm
Ürün Yüksekliği
181.5 mm
Ürün Genişliği
111 mm
Ürün Ağırlığı
0.347 kg
Uyumlar
CE marking

Muhtelif Hükümler

Ürün markalama
EATON
Uyumluluk
NexiLite
NexiTech
Yön
Diğer
Ok yönü
Sağ / Sol - ISO EN1838
Anlam Resimli Grafiği
Tahliye rotası
Model
Akrilik plaka

Ürün teknik özelliklerini aktar