Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NIT16

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 16A, AC 550 V, DC 250 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
NIT16
EAN
5027590503914
UPC
051712392464
Ürün Uzunluğu/Derinliği
56 mm
Ürün Yüksekliği
14 mm
Ürün Genişliği
14 mm
Ürün Ağırlığı
15 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC 60269-2
BS88

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
16 A
Takılı:
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/A1
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M4
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
44.5 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
550 V
Anma gerilimi DC
250 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
NIT
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
1.8 W
Bağlantı
44 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88/A1
Yapı Boyutu
A1
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı ucları
Gerilim Tipi
AC/DC
Şunun için uygun:
CM32FC Camaster sigorta yuvası
RS20 Kırmızı noktalı sigorta yuvası
Gerilim değeri
550 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.