Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NPJ3483

Eaton Crouse-Hinds series Arktite NPJ plug, 30A, Three-wire, four-pole, 0.55-0.70", 50-400 Hz, Style 2, Krydon fiberglass-reinforced polyester, 600 Vac/250 Vdc

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite NPJ plug
Catalog Number
NPJ3483
UPC
782274746074
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
3.19 in
Product Width
3.19 in
Product Weight
1.8 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cord diameter
0.55-0.70"
Material
Krydon fiberglass-reinforced polyester

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.