Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 32A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
NSD32
|
| EAN |
5027590504881
|
| UPC |
051712840323
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
59 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
14 mm
|
| Ürün Genişliği |
14 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
15.8 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-2
BS88 |
| Amperaj Değeri |
32 A
|
| Takılı: |
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
|
| Sigorta boyutu |
BS88/F1
|
| Akım tipi |
AC
|
| Kesme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma gerilimi AC |
550 V
|
| Sınıf |
gG/gL Sınıfı
|
| Sigorta tipi |
NSD
|
| Kullanım Kategorisi |
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
80 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Watt kayıpları |
2.9 W
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu
|
| Yapı |
BS88/F1
|
| Yapı Boyutu |
F1
|
| Sigorta şekli |
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Şunun için uygun: |
32NNS Safeloc sigorta yuvası
SC32 Safeclip sigorta yuvası |
| Gerilim değeri |
550 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
genel endüstriyel uygulamalar
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Sigorta sistemi E
|