Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

NXTS17455203

Eaton Crouse-Hinds series N-TB enclosure, 740 x 450 x 205mm, With hinge, Polished 316L stainless steel, 3 gland plates

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N-TB enclosure
Catalog Number
NXTS17455203
UPC
662276755109
Product Length/Depth
17.72 in
Product Height
29.13 in
Product Width
8.07 in
Product Weight
37.48 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 1
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Enclosure size
740 x 450 x 205mm
Hinge
With hinge
Material
Polished 316L stainless steel
Number of gland plates
3

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.