Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

OET2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, T shape, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover
Catalog Number
OET2
UPC
782274552705
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
2.56 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
T

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.