Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PDE710035
Model Kodu: PDE1XRCD4P160F030S

Eaton Moeller Series Power Defense - Kalıplı Kasa Devre Kesici Toprak arızası salınımı, 30mA, 4 kutuplu, sağ tarafa montaj

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series Power Defense topraklama arızası rölesi
Katalog Numarası
PDE710035
EAN
9010238139893
Ürün Uzunluğu/Derinliği
220 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
135 mm
Ürün Ağırlığı
1.6 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
PDE1XRCD4P160F030S

Technical data - electrical

Güç çekme gecikmesi süresi - maks
30 ms
Güç çekme gecikmesi süresi - min
30 ms
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
415 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
200 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
415 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
200 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma hata akımı - maks
0.03 A
Anma hata akımı - min
0.03 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
415 V

Ürün teknik özelliklerini aktar