Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PDF44G0800P3MJ

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 4, Four Pole (100% N), 800A, 35kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU and Relays, Standard Line and Load (PDG4X4TA800)

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF44G0800P3MJ
UPC
786679368459
Product Length/Depth
111.2 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
279.4 mm
Product Weight
18.088 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Ürün teknik özellikleri

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD4 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
Standard Line and Load
Frame
4
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
35 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC @480V (UL)
55 kAIC Icu/ 55 kAIC Ics/ 121 kAIC Icm @240V (IEC)
65 kAIC @240V (UL)
18 kAIC @600V (UL/CSA)
22 kAIC Icu @250 Vdc
36 kAIC Icu/ 36 kAIC Ics/ 75.6 kAIC Icm @380-415V (IEC)
25 kAIC Icu/ 20 kAIC Ics/ 52.5 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
20 kAIC Icu/ 16.5 kAIC Ics/ 42 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
8 kAIC Icu/ 4 kAIC Ics/ 16.8 kAIC Icm @690V (IEC)
30 kAIC Icu/ 22.5 kAIC Ics/ 63 kAIC Icm @440V (IEC)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
Modbus / relays

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.
Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.