Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PDG23P0200TFFJ

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 2, Three Pole, 200A, 100kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Line and Load (PDG2X3TA225)

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG23P0200TFFJ
UPC
786679213872
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
152.4 mm
Product Width
104.6 mm
Product Weight
1.82 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
CSA
UL 489
IEC 60947-2

Ürün teknik özellikleri

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T298
Circuit breaker type
PD2 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Line and Load
Frame
2
Class
Class A
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
200 kAIC Icu/ 150 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
100 kAIC Icu/ 65 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
200 kAIC @240V (UL)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
35/25 kAIC @600V (UL/CSA)
35/25 kAIC Icu/ 18/13 kAIC Ics @525V South Africa (IEC)
100 kAIC @480V (UL)
22 kAIC Icu @125 Vdc
22 kAIC Icu @250 Vdc
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
100 kAIC Icu/ 70 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Bu formu göndererek, sağladığım kişisel verilerin Eaton Gizlilik Politikası uyarınca ve geçerli veri gizliliği yasalarına uygun olarak Eaton Bağlı Kuruluşları ve Üçüncü Taraflarla paylaşılabileceğini kabul ediyorum.

Test reports